335-3454: CORPO DA VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    335-3454: CORPO DA VÁLVULA

    Número de Peça : 335-3454
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo da Válvula do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • Os corpos da válvula são componentes importantes dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 134,6
    • Comprimento (mm): 337,8
    • Largura (mm): 137,2
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K, 986H, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 982M, 990K, 986K, 986H