335-5870: Selo-Rectang
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    335-5870: Selo-Rectang

    Número de Peça : 335-5870
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo retangular

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 6,8
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,27
    • Diâmetro Interno (mm): 172,8
    • Diâmetro Interno (pol): 6,8
    • Largura da Seção Transversal (mm): 7,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,3
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    cold planer
    PM820, PM825 PM822

    engine - generator set
    CX35-C18I CX31-P600 C27 C32 CX38-P892 CX38-P800 CX31-C18I CX35-P800

    wheel-type loader
    993K

    petroleum products
    CX35-C18I CX31-P600 C27 C32 CX38-P892 CX38-P800 CX31-C18I CX35-P800

    engine - industrial
    C27 C18 C32 C15