337-0989: ARJ MATERIAL RODANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    337-0989: ARJ MATERIAL RODANTE

    Número de Peça : 337-0989
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação dos Roletes da Esteira

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.270
    • Comprimento (mm): 5.156,2
    • Largura do Material Rodante (mm): 1.028,7
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.