338-3455: Ele Gp de Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    338-3455: Ele Gp de Motor

    Número de Peça : 338-3455
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts

    Descrição:
    Motores de partida Cat® são projetados especificamente para trabalhar com a alta corrente gerada durante o arranque de motores Cat para iniciar a RPM.

    Atributos:
    • O mecanismo de mudança de marcha de engate positivo garante o engate preciso entre o pinhão e a coroa.
    • A caixa de solenoide inteiriça oferece proteção contra corrosão.
    • O alojamento do comando giratório permite uma montagem flexível.
    • O suporte da escova fornece uma pressão de mola constante para desgaste uniforme.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 115, 115
    • Dentes do Pinhão: 11/12, 11/12
    • Marítimo Aprovado: Sim, Sim
    • Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação: Pré-lubrificação da Partida, Partida Elétrica
    • Tamanho do Suporte (Cone da Extremidade): SAE Nº 1 Alojamento de Nariz, SAE Nº 1 Alojamento de nariz
    • Tensão (volts): 24
    • Tombamento do Pinhão: 6/8, 6/8
    off-highway truck
    789D