338-5767: CONJ ARMAÇÃO DIREITA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    338-5767: CONJ ARMAÇÃO DIREITA

    Número de Peça : 338-5767
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação do Rolete de Esteira (Lado Direito)

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 934
    • Comprimento (mm): 4.571,5
    • Largura do Material Rodante (mm): 634,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.