339-0974: INSERÇÃO-COMPR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    339-0974: INSERÇÃO-COMPR

    Número de Peça : 339-0974
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Inserção do Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As inserções são um componente importante dos compressores do turbocompressor que aumentam a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura (pol): 3,4
    • Comprimento (mm): 292,1
    • Comprimento (pol): 11,5
    • Largura (mm): 274,3
    engine - industrial
    G3516B G3508B G3516 G3508