339-3748: Grupo de Caçamba-Ad
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    339-3748: Grupo de Caçamba-Ad

    SKU:339-3748
    $ 1,00

    Caçamba Fortemente Reforçada de 1.650 mm (66 pol) para Hex 324-340 (DB)

    Incluir na Lista de Requisição

    Areia, caliche e granito podem desgastar rapidamente as caçambas. As Caçambas Fortemente Reforçadas Cat® foram projetadas para escavadeiras Cat e construídas para suportar a natureza abrasiva desses materiais, mantendo você e a escavadeira hidráulica 324-340 funcionando de maneira eficaz.

    • Tamanho do Adaptador: K110
    • Capacidade (m³): 2,41
    • Peso sem pontas (lb): 5.126
    • Qtd. de Adaptadores: 5
    • Peso sem pontas (kg): 2.325
    • Capacidade (yd³): 3,16
    • Largura (mm): 1.650
    • Tipo de Caçamba: Serviço Pesado