339-5128: AS ARREFECEDOR-TO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    339-5128: AS ARREFECEDOR-TO

    Número de Peça : 339-5128
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arrefecedor de Óleo da Transmissão

    Descrição:

    • Os arrefecedores de óleo da transmissão mantêm a temperatura do óleo da transmissão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 266,7
    • Comprimento (mm): 774,7
    • Largura (mm): 317,5
    wheel-type loader
    962K, 966F, 966E, 966F II 950K, 966G, 972G, 966D