339-9667: SAPATA-MAS TRK
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    339-9667: SAPATA-MAS TRK

    Número de Peça : 339-9667
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata Mestre da Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 24
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 1/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, com Grampo
    • Tombamento da Esteira (pol): 10,25
    track-type tractor
    D10T, D10T2