340-3419: 340-3419
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    340-3419: 340-3419

    Número de Peça : 340-3419
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    material handler
    MH3022, MH3024

    paving compactor
    CB-44B CD10, CD-54B CB-54B CB10, CD-44B

    wheeled excavator
    M320D2, M316D, M314F, M318D, M318D MH M315D, M315D2, M322D2 MH M313D, M320F, M316F, M318F, M323F M317D2

    excavator
    M315F, M318F, M317F