340-8888: AR DO MOTOR-CO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    340-8888: AR DO MOTOR-CO

    Número de Peça : 340-8888
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.422,40
    • Altura (pol): 56
    • Comprimento (mm): 1.778,00
    • Comprimento (pol): 70
    • Largura (mm): 1.473,20
    wheel-type loader
    980G