340-9308: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    340-9308: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 340-9308
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,2
    • Diâmetro Interno (mm): 60
    • Diâmetro Interno (pol): 2,36
    • Material: TPU - Poliuretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    skid steer loaders
    272D 272D2

    wheeled excavator
    M314F

    backhoe loaders
    420F2ST, 432E, 434F2, 427F2, 420F2IT, 416F2ST, 444F, 450-07 440

    wheel-type loader
    930K

    work tool


    wheel loaders
    930M 924K 930K 926M

    excavator
    320E L 313F L M315F, 313F LGC 314E LCR 320E LRR 311F LRR 312E L

    track excavators
    312E, 320EL, 313FL, 311FLRR, 313FLGC

    skid steer loader
    299D 299D XHP 279D 299D2 XHP 277D 272D2 XHP 246D 272D 299D2 297D 297D2 272D XHP 297D XHP 297D2 XHP