340-9352: CONJ DE CASCO-OCLR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    340-9352: CONJ DE CASCO-OCLR

    Número de Peça : 340-9352
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • As colmeias são um importante componente dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    wheel tractor-scraper
    621K, 627K, 627K LRC 623K, 627H, 621H, 623H, 621K OEM 623K LRC

    wheel dozer
    834K

    wheel-type loader
    988K, 988 XE 988K XE