341-9763: Selo Cm-Granel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    341-9763: Selo Cm-Granel

    Número de Peça : 341-9763
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 193
    • Altura total (pol): 7,6
    • Largura Total - (mm): 370
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    track-type tractor
    D6N D5R2 D6R, D8R D6R LGP D6R XL D8T

    pipelayer
    PL87, PL83, PL72

    wheel-type loader
    924K 930K 926M 938K 938M 930M

    motor graders
    120LAWD, 120

    articulated dump truck
    735, 730, 740, 745 740 GC

    articulated trucks
    730D

    off-highway truck
    785G