342-2191: Grupo de Caçamba-Ad
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    342-2191: Grupo de Caçamba-Ad

    SKU:342-2191
    $ 1,00

    Caçamba de Aplicação Geral de 1.350 mm (54 pol) para Sextavado 336

    Incluir na Lista de Requisição

    Essa caçamba de ponta larga é a opção para trabalhar em terra, argila e uma mistura de cascalho fino e terra com perda mínima de material. Projetada especificamente para a escavadeira 336, a caçamba de Aplicação Geral foi construída para as aplicações de escavação e carregamento de caminhões.

    • Capacidade (yd³): 2,62
    • Capacidade (m³): 2
    • Peso sem pontas (kg): 1.285
    • Qtd. de Adaptadores: 6
    • Tamanho do Adaptador: K100
    • Tipo de Caçamba: Reforçado Geral
    • Peso sem pontas (lb): 2.833
    • Largura (mm): 1.350