342-2204: Grupo de Caçamba-Ad
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    342-2204: Grupo de Caçamba-Ad

    SKU:342-2204
    $ 1,00

    Caçamba Reforçada de 1.350 mm (54 pol) para Sextavado 336 (DB-Articulação)

    Incluir na Lista de Requisição

    A escavação, a abertura de valas e o carregamento de caminhões acabam de ficar mais rentáveis. Uma ótima solução para todos os propósitos, essas caçambas Reforçadas para as escavadeiras de tamanho 336 são a escolha perfeita para aplicações de construção geral em uma grande variedade de tipos de solo.

    • Tamanho do Adaptador: K110
    • Peso sem pontas (lb): 3.160
    • Capacidade (m³): 1,64
    • Largura (mm): 1.350
    • Peso sem pontas (kg): 1.433
    • Qtd. de Adaptadores: 5
    • Capacidade (yd³): 2,14
    • Tipo de Caçamba: Reforçado