342-2205: Grupo de Caçamba-Ad
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    342-2205: Grupo de Caçamba-Ad

    Número de Peça : 342-2205
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Caçamba Reforçada de 1.500 mm (60 pol) para Sextavado 324-340 (DB-Articulação)

    A escavação, a abertura de valas e o carregamento de caminhões acabam de ficar mais rentáveis. Uma ótima solução para todos os propósitos, essas caçambas Reforçadas para as escavadeiras de tamanho 324 a 340 são a escolha perfeita para aplicações de construção geral em uma grande variedade de tipos de solo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Capacidade (m³): 1,88
    • Capacidade (yd³): 2,46
    • Peso sem pontas (lb): 3.421
    • Qtd. de Adaptadores: 6
    • Tamanho do Adaptador: K110
    • Tipo de Caçamba: Reforçado
    excavator
    336F L 336E L 336