343-9852: CJ MANG-O SU
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    343-9852: CJ MANG-O SU

    Número de Peça : 343-9852
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Suprimento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Tubulações de suprimento são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 457,2
    • Comprimento (pol): 18
    • Largura (mm): 190,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.