343-9853: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    343-9853: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL

    Número de Peça : 343-9853
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Dreno do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 61
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (mm): 266,7
    • Comprimento (pol): 10,5
    • Largura (mm): 76,2
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.