• Home
  • 344-3455: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
344-3455: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3455: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 344-3455
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: 0, ECE
    • Descrição: Combinação Farol/Luz de Direção, 0
    • Lado da Máquina: 0, LD
    • Lado do Tráfego: 0, LD
    • Tensão: 0, 24 volts
    • Tipo de Conector: DT ret. (6), 0
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos, 0