• \
  • Home
  • 344-3456: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
344-3456: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3456: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 344-3456
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: ECE
    • Descrição: Combinação Farol/Luz de Direção
    • Lado da Máquina: LE
    • Lado do Tráfego: LD
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
    pavimentadoras de asfalto
    BG555E, AP1055F, AP-655D, AP1055E, AP1000F, AP655FLRC, AP1000E, AP555E, AP-600D, AP500FLRC, AP-500E, AP655F, BG500E, AP500F, AP600FLRC, AP600F

    estabilizadoras/recuperadoras
    RM500B

    compactadores pneumáticos de pneu
    CW34, CW34LRC

    tratores-escrêiperes de rodas
    613G, 657G

    coxim de tambor vibratório único
    CP68BLRC, CP74BLRC, CP56BLRC, CP56B, CP74B

    caminhões fora-de-estrada
    770, 772

    compactadores de solo de
    CS66B, CS74B, CS64B, CS78B, CS54B, CS68B, CS68BLRC, CS56B, CS78BLRC, CS56BLRC, CS79BLRC, CS74BLRC, CS79B, CS54BLRC

    carregadeiras
    962H, 962K, 972H, 930K, 966M, 972M, 938M, 982M, 930M, 950K, 938K, 930H, 966K, 966MXE, 966KXE, 924HZ, 950M, 980M, 950H, 924K, 972K, 950MZ, 980KOEM, 966H, 962M, 962MZ, 924H, 930G, 926M, 980K, 938H, 972MXE, IT38H, 928HZ, 962L, 950GC, IT62H, 950L, 980L, 966L, 972L