• \
  • Home
  • 344-3458: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
344-3458: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3458: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 344-3458
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: ECE
    • Descrição: Combinação Farol/Luz de Direção
    • Lado da Máquina: LE
    • Lado do Tráfego: LE
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
    mg
    120K, 12K, 140K 2 140K, 160K, 120K 2

    wtl
    962M, 930M 950M Z 950M, 950H, 982M, 930K 938K 980M, 924HZ, 966M, 924H, 950 GC 972M XE 928HZ, 924K 930H, 966M XE 972M, 938M 962M Z 926M