• \
  • Home
  • 344-3459: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
344-3459: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3459: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 344-3459
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: ECE
    • Descrição: Farol/Luz de Direção Combinados de LED
    • Lado da Máquina: LD
    • Lado do Tráfego: LD
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
    emac
    C4.4

    wtl
    966M, 972M, 972M XE 962M, 962K, 972K, 962L, 950M, 966K XE 972L, 962M Z 950L, 980M, 966L, 982M, 980K, 966M XE 966K, 950K, 950M Z

    comp
    CP54B, CS-56B CP56B, CS-79B CS74B, CS78B, CS68B, CS-54B CP-74B CS-68B CS-74B CP74B, CS54B, CP-68B CP-54B CS56B, CP-56B CS79B, CS-78B CS64B