• \
  • Home
  • 344-3460: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
344-3460: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3460: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos

    Número de Peça : 344-3460
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Combinação de Faróis e Sinal de Seta de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aprovação: ECE
    • Descrição: Farol/Luz de Direção Combinados de LED
    • Lado da Máquina: LE
    • Lado do Tráfego: LD
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT ret. (6)
    • Tipo de Luz: Combinação de Faróis Resistentes a Impactos
    coxim de tambor vibratório único
    CP56BLRC, CP68B, CP68BLRC, CP74B, CP74BLRC, CP54B, CP56B

    compactadores de solo de
    CS74BLRC, CS79B, CS54BLRC, CS68BLRC, CS64BLRC, CS56B, CS74B, CS78BLRC, CS56BLRC, CS78B, CS79BLRC, CS68B, CS54B

    carregadeiras
    966M, 972M, 962L, 972MXE, 966L, 962M, 950M, 950L, 966K, 966KXE, 966MXE, 972K, 980M, 950MZ, 980K, 962K, 950K, 962MZ, 972L, 982M