344-3828: Bucha Traseira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    344-3828: Bucha Traseira

    Número de Peça : 344-3828
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem da Bucha

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído.)

    Montagens de Bucha são componentes de borracha cilíndricas com uma luva de aço interna. Elas podem ser retas ou flangeadas (com lábio). Algumas vêm instaladas em uma luva externa.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Bucha foram projetadas basicamente para suportar cargas radiais, e algumas podem permitir rotação. Elas costumam ser encaixadas sob pressão na estrutura de suporte para uma conexão resistente e estável. Buchas com luvas externas também podem ser instaladas em uma estrutura de suporte de tampa e sela.

    Aplicações:
    As montagens de Bucha são usadas em uma grande variedade de sistemas de montagem Cat, como trem de força, arrefecedor, eletrônica, cabine, HVAC e sistemas hidráulicos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo do Piloto (mm): 50,3
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 1,98
    • Diâmetro Interno (mm): 16,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,6
    • Tipo de Suporte: Bucha Sem Luva Externa
    skid steer loader
    279D 277C