345-1039: COTOVELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-1039: COTOVELO

    Número de Peça : 345-1039
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cotovelo das Tubulações de Ar

    Descrição:

    • Os cotovelos são componentes importantes das tubulações de ar, que fornecem ar para todo o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 331,47
    • Altura (pol): 13,05
    • Comprimento (mm): 753,11
    • Comprimento (pol): 29,65
    • Largura (mm): 674,37
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E