345-1959: Selo Cm-Granel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-1959: Selo Cm-Granel

    Número de Peça : 345-1959
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 493
    • Altura total (pol): 19,41
    • Largura Total - (mm): 87
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Superior
    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 14M3, 140, 12M 2 120M 2 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 16M3, 14M-3 140M 3 24, 12M 3 AWD 18M3

    motor graders
    16M3, 18M3, 120M2, 140M2AWD, 160M3AWD, 12M3AWD, 160M2, 120M2AWD, 160M3, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3, 140M3, 140M3AWD, 140M2, 24N, 140-13, 140-13AWD