345-2207: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2207: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 345-2207
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão


    Atributos:
    Os cabeçotes de cilindro Cat® são:

    • Totalmente usinados para os rígidos padrões e tolerâncias de projeto da Caterpillar. Isso garante que não ocorram vazamentos por causa de um ajuste perfeito de todos os componentes do cabeçote de cilindro e superfícies conjugadas. Isso oferece o máximo de confiabilidade e vida útil longa.
    • Limpos. Os processos de fundição podem deixar para trás areia para liga dentro dos cabeçotes de cilindro, o que poderá contaminar perigosamente o motor ou evitar o resfriamento adequado durante a operação.
    • Desenvolvidos para serem usados com guias e/ou inserções de válvulas padrão: a disponibilidade de vários tamanhos de guias e inserções oferece o máximo em reutilização e reparo do cabeçote de cilindro.
    • Projetados para serem remanufaturados. A cara camada inferior de fundição do cabeçote pode ser usinada para remover pequenos danos e ainda ter outro ciclo de vida útil.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 419,1
    • Altura (pol): 16,5
    • Comprimento (mm): 1.270
    • Comprimento (pol): 50
    • Largura (mm): 406,4
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.