345-2210: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2210: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 345-2210
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Tripla Reforçada)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras reforçadas de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro.


    Aplicação Recomendada:

    • As sapatas reforçadas com garras triplas têm garras e uma chapa mais espessa do que as sapatas de esteira de garra tripla padrão para oferecer mais resistência em aplicações de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 790
    • Largura da Sapata (pol): 31,1
    • Tamanho do Parafuso (mm): M20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Reforçada, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    excavator
    326F, 326F L 320E L 324D, 325F 323F L 324E, 323, 323F