345-2417: Arranjo de Carr*Puy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2417: Arranjo de Carr*Puy

    Número de Peça : 345-2417
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Para movimentar cargas paletizadas em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

    Os Portadores de Garfo de Palete Cat® foram projetados para atender a uma grande variedade de necessidades de movimentação de materiais. Use portadores com dentes de garfo de tamanhos diferentes para mover materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Transporte (mm): 1.118
    • Altura do Transporte (pol): 44
    • Comprimento do Transporte (mm): 607
    • Comprimento do Transporte (pol): 23,9
    • Largura da Estrutura do Transporte (mm): 2.440
    • Largura da Estrutura do Transporte (pol): 96
    • Largura do Transporte (mm): 1.566
    • Peso do Grupo do Garfo (kg): 354
    • Peso do Grupo do Garfo (lb): 781
    • Peso do Transporte (kg): 354
    • Peso do Transporte (lb): 780,4
    • Tipo de máquina: Carregadeiras Pequenas
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.