345-2740: Garfos para Construção de 1524 mm (60 pol) com Transporte
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2740: Garfos para Construção de 1524 mm (60 pol) com Transporte

    Número de Peça : 345-2740
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Para uso em aplicações reforçadas.

    Os Garfos para Construção Cat® das Carregadeiras Pequenas são mais largos que os garfos para paletes e projetados para aplicações reforçadas. Os dentes do garfo podem ser configurados para permitir que oscilem ou permaneçam em uma posição fixa.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Dente do Garfo (mm): 768
    • Altura do Dente do Garfo (pol): 30,2
    • Altura do Transporte (mm): 1.375
    • Altura do Transporte (pol): 54,1
    • Comprimento do Dente do Garfo (mm): 1.524
    • Comprimento do Dente do Garfo (pol): 60
    • Comprimento Total (mm): 2.168
    • Espessura do Dente do Garfo (mm): 70
    • Espessura do Dente do Garfo (pol): 2,8
    • Largura da Estrutura do Transporte (mm): 2.440
    • Largura da Estrutura do Transporte (pol): 96
    • Largura do Dente do Garfo (mm): 150
    • Largura do Dente do Garfo (pol): 6
    • Largura do Transporte (mm): 2.440
    • Número de Dentes: 2
    • Número de Garfos: 2
    • Peso Combinado (kg): 944
    • Peso Combinado (lb): 2.082,9
    • Peso do Dente do Garfo (kg): 198,4
    • Peso do Dente do Garfo (lb): 437,4
    • Peso do Grupo do Garfo (kg): 944
    • Peso do Grupo do Garfo (lb): 2.081
    • Peso do Transporte (kg): 547,2
    • Peso do Transporte (lb): 1.206,4
    • Tipo de máquina: Carregadeiras Pequenas
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.