345-2750: Garfos para Construção de 1829 mm (72 pol) com Transporte
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2750: Garfos para Construção de 1829 mm (72 pol) com Transporte

    Número de Peça : 345-2750
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Para uso em aplicações reforçadas.

    Os Garfos para Construção Cat® das Carregadeiras Pequenas são mais largos que os garfos para paletes e projetados para aplicações reforçadas. Os dentes do garfo podem ser configurados para permitir que oscilem ou permaneçam em uma posição fixa.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Dente do Garfo (mm): 768
    • Altura do Dente do Garfo (pol): 30,2
    • Altura do Transporte (mm): 1.375
    • Altura do Transporte (pol): 54
    • Comprimento do Dente do Garfo (mm): 1.829
    • Comprimento do Dente do Garfo (pol): 72
    • Comprimento Total (mm): 2.473
    • Espessura do Dente do Garfo (mm): 70
    • Espessura do Dente do Garfo (pol): 2,8
    • Largura da Estrutura do Transporte (mm): 2.440
    • Largura da Estrutura do Transporte (pol): 96
    • Largura do Dente do Garfo (mm): 150
    • Largura do Dente do Garfo (pol): 5,9
    • Largura do Transporte (mm): 2.498
    • Número de Dentes: 2
    • Número de Garfos: 2
    • Peso Combinado (kg): 990,4
    • Peso Combinado (lb): 2.185,2
    • Peso do Dente do Garfo (kg): 188,5
    • Peso do Dente do Garfo (lb): 415,6
    • Peso do Grupo do Garfo (kg): 988
    • Peso do Grupo do Garfo (lb): 2.178
    • Peso do Transporte (kg): 613,4
    • Peso do Transporte (lb): 1.352,3
    • Tipo de máquina: Carregadeiras Pequenas
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.