• \
  • Home
  • 345-2760: Arranjo de Bckt*Puy
345-2760: Arranjo de Bckt*Puy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    345-2760: Arranjo de Bckt*Puy

    Número de Peça : 345-2760
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

    As Caçambas para Material Leve de Pá-carregadeira Cat® são especialmente projetadas para obter máxima eficiência e maior capacidade ao carregar materiais leves, frouxamente embalados.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Altura (mm): 1.423,8
    • Altura (pol): 56,1
    • Capacidade (m³): 3,5
    • Capacidade (yd³): 4,5
    • Comprimento (mm): 1.434
    • Comprimento (pol): 56,5
    • Espessura da Borda Cortante (mm): 30
    • Espessura da Borda Cortante (pol): 1,2
    • Espessura da Borda da Base (mm): 35
    • Espessura da Borda da Base (pol): 1,4
    • Largura (mm): 2.727
    • Peso (kg): 1.159
    • Peso (lb): 2.555,2
    • Tipo de máquina: Carregadeira Pequena
    wtl
    930M 930K 926M 938M 924K 938K