346-4897: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    346-4897: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 346-4897
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 40,9
    • Diâmetro Interno (pol): 1,61
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 223
    telehandler
    TH220B

    pipelayer
    572R II PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    631G, 627K LRC 621K OEM 623K, 637K, 637G, 631K, 633E II 623K LRC 621G, 627G, 631E, 627K, 623H, 637E, 657E, 621K, 627H, 621H

    engine - generator set
    C18 G3520C G3516C C27 G3516E C13 C13 XQ350 C13GENSET PMG3516 C15 G3520E C32 C-12 XQ425 C13 XQ375

    underground articulated truck
    AD22

    forest products
    349D2, 390F L 345C L 352FMHPU 374F L 349D L 365B II 345B II 349E L 345C, 345B L 345B, 345D L 365B L 349D2 L 390F 365B, 352F-VG 345B II MH 374F 349F L 345D, 349E, 352F XE VG 349F

    expanded mining products
    6015B, MD5150C, 6020B, MD5125

    off-highway truck
    775D, 771D, 775G OEM 770G, 772G, 775G, 769D, 773G OEM 773G, 775F, 773F, 772G OEM 777G, 770G OEM

    oem solutions
    CX31

    cold planer
    PM622, PM822, PM620, PM825 PM820

    track-type tractor
    D7R II D8T, D8N, D6T XW D9R, D6T XL D7E, D9T, D10N, D11T, D6T LGP D9N, D7E LGP D10T2

    petroleum products
    CX31-C18I CX31-C13I C13 TH35-E81 C11 CX31-C11I CX38-P892 TH35-C13I C27 CX31-P600 CX35-P800 C15 CX38-P800 C18 CX35-C18I TH35-C11I C32

    motor grader
    16M, 140H, 14M-3 14H, 14M, 16M3, 18M3, 16H, 160H, 14M3, 24H, 24, 143H

    wheel-type loader
    980M, 993K, 966H, 966K, 982M, 980K HLG 992K, 972H, 966M XE 924G, 990K, 986K, 966K XE 980K, 988K, 972M XE 980L, 986H, 988F II 980C, 966G II 988K XE 980F, 988 XE

    engine - industrial
    C-12 C32 C18 C27 C13 3176B C-10 C11 C15 PMG3516 G3516C G3516E SPF743

    articulated dump truck
    725, 740B, 730C2 EJ 730, 740 GC 735, 745C, 735B, 740, 745 730C, 730C2, 735C, 740C

    engine - truck
    C-12 C-10 C13 C11 3116 3176B

    challenger
    75E, 85E, 95E, 75D

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    road reclaimer
    RM500B, RM-300

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K, 844K

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    349D2, 390F L 345C L 352FMHPU 374F L 349D L 365B II 345B II 349E L 345C, 345B L 345B, 345D L 365B L 349D2 L 390F 365B, 352F-VG 345B II MH 374F 349F L 345D, 349E, 352F XE VG 349F

    earthmoving compactor
    826K, 825K, 836K, 836