346-5786: TAMPA RESERV ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    346-5786: TAMPA RESERV ÁGUA

    Número de Peça : 346-5786
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa da Bomba de Água

    Descrição:

    • As tampas são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (mm): 452,1
    • Comprimento (pol): 17,8
    • Largura (mm): 419,1
    track-type tractor
    D11T, D10T2

    engine - generator set
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K

    wheel dozer
    854K, 844K

    petroleum products
    C27 C32

    engine - industrial
    C27 C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6020B, 6015B

    off-highway truck
    775G, 775G LRC 777G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC