346-6616: CONJ CORPO - PIST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    346-6616: CONJ CORPO - PIST

    Número de Peça : 346-6616
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo do Pistão

    Descrição:

    • Os corpos são importantes componentes dos pistões que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Pacote do Cilindro Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 173,99
    • Altura (pol): 6,85
    • Comprimento (mm): 191,77
    • Comprimento (pol): 7,55
    • Largura (mm): 191,77
    wheel tractor-scraper
    657G, 651B, 623E, 657E, 621F, 631D, 627F, 637D, 621B, 621E, 633D, 623B, 627E, 623F, 621G

    pipelayer
    583T, PL87, PL83, 587T

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    986H, 980H, 980G

    engine - industrial
    C15

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    770G, 770

    track-type tractor
    D8R D8T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 824K, 824C

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I C15

    excavator
    374D L 365C L MH 365C L 365C

    earthmoving compactor
    826C, 826H, 825H, 825K, 825C, 826K