347-8748: CONJ BRAÇO - V ROC
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    347-8748: CONJ BRAÇO - V ROC

    Número de Peça : 347-8748
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Conjunto do Balancim Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 55,88
    • Altura (pol): 2,2
    • Comprimento (mm): 172,72
    • Comprimento (pol): 6,8
    • Largura (mm): 81,28
    7 to 9 liter
    C9.3B

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    140M 3 AWD 140M 2 160M 3 140M 3 160M 2 12M 3 AWD 12M 3 12M 2 140, 160M 3 AWD

    wheel-type loader
    972L, 972M, 966M, 966K, 966M XE 972M XE 972K, 966L, 966K XE

    forest products
    2864C, 586C

    engine - industrial
    C9.3 C9.3B

    motor graders
    160M3AWD

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T LGP D6T XW D6T XW PAT D6T LGPPAT D7E, D6T XL PAT D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    excavator
    336F LN 336E L 345 GC 568 FM 336F L 336E LH 336F L XE 340F L UHD 340F L LRE 336 336E, 336FMHPU 336E HVG 336F