348-9254: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    348-9254: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL

    Número de Peça : 348-9254
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Dreno do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 71,1
    • Comprimento (mm): 457,2
    • Largura (mm): 134,6
    petr
    CX31-P600 CX31-C13I

    ieng
    C13

    epg
    XQ425