348-9668: GP ARMAÇÃO-UND
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    348-9668: GP ARMAÇÃO-UND

    Número de Peça : 348-9668
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação dos Roletes da Esteira

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 698,5
    • Comprimento (mm): 1.422,4
    • Largura do Material Rodante (mm): 292,1
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.