349-0879: CONJ BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    349-0879: CONJ BORDA

    Número de Peça : 349-0879
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana

    Descrição:
    Borda Plana e Larga de Inserção de Carboneto de 6" (152 mm)

    Atributos:
    A inserção de carboneto trapezoidal fica centralizada na borda de endurecimento uniforme.
    Espessura da Borda de 0,87" (22 mm)
    Comprimento da Borda de 4' (1.219 mm)
    Tamanho do Parafuso de 0,63” (16 mm)

    Aplicação Recomendada:
    As bordas de inserção de carboneto CAT® oferecem vida útil de resistência ao desgaste longa em aplicações de velocidade mais alta, como remoção de neve em estradas estaduais/vicinais.  O projeto oferece resistência a impacto e minimiza o "coroamento" da borda em aplicações que exigem uma operação de nivelamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,80
    • Comprimento (pol): 35,80
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.