349-3361: ABRAÇADEIRA-V-CINTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    349-3361: ABRAÇADEIRA-V-CINTA

    Número de Peça : 349-3361
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • Abraçadeiras são um componente importante de compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 20,3
    • Altura (pol): 0,8
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Largura (mm): 177,8
    off-highway truck
    793C