349-4715: GP MECÂN-VA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    349-4715: GP MECÂN-VA

    SKU:349-4715
    $ 1,00

    Eixo do Mecanismo da Válvula Completo

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • Os mecanismos da válvula servem para a operação e o fechamento das válvulas em determinados pontos em cada curso para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    • Comprimento (pol): 34,65
    • Altura (mm): 181,61
    • Altura (pol): 7,15
    • Comprimento (mm): 880,11
    • Largura (mm): 194,31