349-4728: CONJ EIXO BALANCIM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    349-4728: CONJ EIXO BALANCIM

    Número de Peça : 349-4728
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo do Balancim

    Descrição:

    • Os eixos localizam e dão suporte aos balancins que abrem e fecham as válvulas para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (pol): 29,1
    com
    815K, 816K

    whex
    M322F, M318F, M320F

    fp
    2384C, 2670C, 558 559C, 573C, 2570D, 548 2484C, 579C, 573D, 563C, 2670D, 563D, 2570C

    ttl
    963K, 953K

    ap
    AP-1000F AP-1055F BG1055E, AP-1000E BG1000E, AP-1055E

    wtl
    962K, 950M, 930K 950 GC 930M 950K, 926M 966G, 972G, 966F II 938K 938M 966F, 962M, 966D, 924K 950M Z 962M Z 966E

    exc
    335F 538 320E L 330F, 326F, 329E LN 329E L 335F LCR 324E, 320E RR 329E, 320E LRR 558 323E LN 329F L 324E L 336 GC 323E SA 323, 320E, 323F L 323E L 326F LN 326F L M318F, 330F L 320E LN 324E LN 323F 330F LN 330F OEM 330FMHPU

    meng
    C7.1

    ttt
    D6N D6K2 LGP D6N XL D6N LGP D6N OEM D6K2 XL

    ieng
    C6.6 C7.1

    wtt
    8A4K

    mg
    120M 2

    mh
    MH3022, MH3024, MH3037, MH3026

    epg
    XQ230