349-9074: Gp Motor-Elétrico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    349-9074: Gp Motor-Elétrico

    Número de Peça : 349-9074
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts

    Descrição:
    Motores de partida Cat® são projetados especificamente para trabalhar com a alta corrente gerada durante o arranque de motores Cat para iniciar a RPM.

    Atributos:
    • O mecanismo de mudança de marcha de engate positivo garante o engate preciso entre o pinhão e a coroa.
    • A caixa de solenoide inteiriça oferece proteção contra corrosão.
    • O alojamento do comando giratório permite uma montagem flexível.
    • O suporte da escova fornece uma pressão de mola constante para desgaste uniforme.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 142, 142
    • Círculo do Suporte (mm): 146
    • Dentes do Pinhão: 12/13, 12/13
    • Marítimo Aprovado: Sim, Sim
    • Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação: Partida Elétrica, Pré-lubrificação da Partida
    • Tamanho do Suporte (Cone da Extremidade): SAE Nº 3 Alojamento de nariz, SAE Nº 3 Alojamento de nariz
    • Tensão (volts): 24
    • Tombamento do Pinhão: 8/10, 8/10
    forest products
    2570C, 563C

    engine - industrial
    C7.1