349-9188: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    349-9188: CONJ TUBULAÇÃO COM ÓL

    Número de Peça : 349-9188
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Dreno do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 63,5
    • Altura (pol): 2,5
    • Comprimento (mm): 444,5
    • Comprimento (pol): 17,5
    • Largura (mm): 203,2
    wheel tractor-scraper
    623K, 621H, 627H, 623H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980M, 982M

    articulated dump truck
    730C, 730C2 EJ 730C2