350-2030: Suporte
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    350-2030: Suporte

    Número de Peça : 350-2030
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    As montagens em sanduíche contam com fixadores integrados em ambas as extremidades para uma instalação simplificada (dois prisioneiros rosqueados, dois furos rosqueados ou um prisioneiro e um furo).

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens em Sanduíche são uma opção econômica com bom desempenho em aplicações leves. Elas oferecem uma isolação radial e podem acomodar um deslocamento radial elevado.

    Aplicações:
    Montagens em Sanduíche são muito usadas em aplicações leves como componentes eletrônicos, mas também são usadas em aplicações de deslocamento elevado como tambores compactadores.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Borracha (mm): 19
    • Comprimento Total (mm): 28,3
    • Diâmetro Externo (mm): 25,4
    • Tamanho da Rosca do Furo: 0,2
    • Tamanho da Rosca do Prisioneiro: 0,2
    • Tipo de Suporte: Sanduíche - Um Prisioneiro, Um Furo
    • Tombamento da Rosca do Furo: 20
    • Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 20
    meng
    C18 C32

    petr
    C18 C32