350-2928: CONJ ARREFECEDOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    350-2928: CONJ ARREFECEDOR

    Número de Peça : 350-2928
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • Os arrefecedores de óleo mantêm a temperatura do óleo.


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 48,3
    • Comprimento (mm): 358,1
    • Largura (mm): 358,1
    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K, 962M Z 962M, 950M, 950M Z 950 GC 966F II 966F, 962K

    track-type loader
    963K

    forest products
    573D, 563D, 563C, 2670C, 2570D, 2670D, 573C, 2570C

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 555D, 545D

    engine - industrial
    C7.1

    earthmoving compactor
    816K, 815K