350-7731: AR DO MOTOR-CO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    350-7731: AR DO MOTOR-CO

    Número de Peça : 350-7731
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.727,20
    • Altura (pol): 68
    • Comprimento (mm): 2.286,00
    • Comprimento (pol): 90
    • Largura (mm): 1.778,00
    off-highway truck
    777G