350-8694: Gp Motor-Elétrico
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    350-8694: Gp Motor-Elétrico

    SKU:350-8694
    $ 1,00

    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Motores de partida Cat® são projetados especificamente para trabalhar com a alta corrente gerada durante o arranque de motores Cat para iniciar a RPM.

    Atributos:
    • O mecanismo de mudança de marcha de engate positivo garante o engate preciso entre o pinhão e a coroa.
    • A caixa de solenoide inteiriça oferece proteção contra corrosão.
    • O alojamento do comando giratório permite uma montagem flexível.
    • O suporte da escova fornece uma pressão de mola constante para desgaste uniforme.

    • Corrente (A): 115
    • Dentes do Pinhão: 11/12
    • Tombamento do Pinhão: 6/8
    • Marítimo Aprovado: Sim
    • Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação: Partida Elétrica, Pré-lubrificação da Partida
    • Tensão (volts): 24
    • Tamanho do Suporte (Cone da Extremidade): SAE Nº 3 Alojamento de nariz
    • Círculo do Suporte (mm): 146