351-1724: AMORTECEDOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-1724: AMORTECEDOR

    Número de Peça : 351-1724
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Amortecedor de Vibração

    Descrição:

    • Os amortecedores de vibração são conectados aos virabrequins de motores e reduzem as vibrações que ocorrem ao longo das correias das polias do virabrequim.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS74B, CS56B, CS79B, CS78B, CP74B, CS68B, CP56B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    C7.1 C7.1DE200E XQP150 XQ230 C7.1DE150E

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 548 2570C, 573D, 563C, 2670C, 563D, 558 2570D, 2670D

    wheel-type loader
    966D, 938K 966E, 962M, 966F II 950 GC 950K, 950L, 930K 962L, 972G, 926M 962K, 966G, 950M, 924K 938M 930M 966F, 950M Z 962 962M Z

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 535D, 545D

    engine - industrial
    C7.1

    material handler
    MH3024, MH3037, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP-1055F AP655F, AP655F L AP-1055E AP-1000E AP-1000F BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6N D6N XL D6N LGP D5R2 D6K

    wheeled excavator
    M322D2, M318F, M322F, M322D2 MH M320D2, M320F, M324D2 MH

    wheel dozer
    814K, 8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    track-type skidder
    527

    excavator
    320, 320D2, 326D2 L 326F, 329D2, 320D2 L 330D2 329D2 L 326F L 329E L 330F L 326D2, 330F OEM 323D2 L 323, 329E LN 330, 323F 330 GC 323D3 538 329E, 330F, 323F L 335F LCR 320D2 FM M318F

    earthmoving compactor
    816K, 815K